990-91377B-005

Luftstrom-Werte

Richtwerte für den Luftstrom in m3/Stunde bei einer Raumtemperatur von 30 °C

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Last von 50 %

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

Last von 75 %

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

Last von 90 %

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

Last von 100 %

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

Richtwerte für den Luftstrom in m3/Stunde bei einer Raumtemperatur von 40 °C

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Last von 50 %

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

Last von 75 %

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

Last von 90 %

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

Last von 100 %

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?