990-91377B-005

Konfigurierbare Eingangskontakte und Ausgangsrelais

Eingangskontakte

Vier Eingangskontakte sind verfügbar und können für die Anzeige der angegebenen Ereignisse über das Display konfiguriert werden.

Die Eingangskontakte unterstützen 24 V-Gleichstrom, 10 mA. Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die gleiche 0-V-Referenz haben.

Name Beschreibung Position
IN _1 (Eingangskontakt 1) Konfigurierbarer Eingangskontakt Klemme J6616, 1-2
IN _2 (Eingangskontakt 2) Klemme J6616, 3-4
IN _3 (Eingangskontakt 3) Klemme J6616, 5-6
IN _4 (Eingangskontakt 4) Klemme J6616, 7-8

Ausgangsrelais

Vier Ausgangsrelais sind verfügbar und können für die Aktivierung nach einem oder mehreren der angegebenen Ereignisse über das Display konfiguriert werden.

Die Ausgangsrelais unterstützen 24 VAC/VDC 1 A. Alle externen Schaltkreise müssen mit flinken Sicherungen mit maximal 1 A gesichert sein.

Name Beschreibung Position
OUT _1 (Ausgangsrelais 1) Konfigurierbares Ausgangsrelais Klemme J6617, 1-3
OUT _2 (Ausgangsrelais 2) Klemme J6617, 4-6
OUT _3 (Ausgangsrelais 3) Klemme J6617, 7-9
OUT _4 (Ausgangsrelais 4) Klemme J6617, 10-12

Wenn der Prüfmodus Prüfmod.b.akt.Spg.-vers. aktiviert ist, ist das Ausgangsrelais ebenso aktiviert. Es wird deaktiviert, wenn die dem Ausgangsrelais zugeordneten Ereignisse eintreten (normalerweise aktiviert).

Der Prüfmodus bei aktiver Spannungsversorgung muss für jedes Ausgangsrelais einzeln aktiviert werden und ermöglicht es, zu ermitteln, ob das Ausgangsrelais funktionsunfähig ist:

  • Falls die Stromversorgung zu den Ausgangsrelais unterbrochen wird, wird angezeigt, dass die zugeordneten Ereignisse für sämtliche Ausgangsrelais eingetreten sind.

  • Falls ein einzelnes Ausgangsrelais ausfällt, wird angezeigt, dass die diesem Ausgangsrelais zugeordneten Ereignisse eingetreten sind.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?