990-91377C-005

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C ohne Verringern der Last.
40 °C bis 50 °C bei Verringern der Leistung auf 75 %.
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien.
Relative Feuchte 0–95 % ohne Kondensation 10–80 % ohne Kondensation
Höhe ü. NN Ausgelegt für den Betrieb auf 0–3000 m Höhe ü. NN.

Erforderliche Leistungsreduzierung von 1000–3000 m mit Gebläsekühlung:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 1,000 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW
Bis zu 1500 m: 0,975
Bis zu 2000 m: 1,000 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW
Bis zu 2000 m: 0,950
Bis zu 2500 m: 0,975 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW
Bis zu 2500 m: 0,925
Bis zu 3000 m: 0,950 bedingt durch 2 x 300 mm2 Eingangskabel bei 500 kW
Bis zu 3000 m: 0,900

Verringern erforderlich von 1000–3000 m mit Umluftkühlung:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 0,985
Bis zu 2000 m: 0,970
Bis zu 2500 m: 0,955
Bis zu 3000 m: 0,940
 
Geräuschentwicklung in 1 MeterEntfernung vom Gerät

62 dB bei 70 % Last

69,5 dB bei 100 % Last für 400-V-Systeme

Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %

Wärmeabgabe im BTU/Std

200 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

6188

6005

6188

6188

1897

2072

1897

1897

50 % Last

10553

10190

10190

10190

2405

2405

2405

2752

75 % Last

16373

15829

15285

14743

3608

3089

3089

3089

100 % Last

24750

23288

21831

21105

4119

4119

4119

4119

200 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

2774

2774

2950

2950

7108

7108

7108

8039

50 % Last

3446

3446

3446

3446

12009

12009

12009

13109

75 % Last

4127

4127

4127

4127

18014

18014

18014

18563

100 % Last

4810

4810

4810

4810

25484

25484

25484

25484

250 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

7506

7506

7506

7734

2372

2372

2372

2372

50 % Last

13191

12738

12738

12286

3007

3007

3007

3007

75 % Last

20467

19786

19107

18429

3862

3862

3862

3862

100 % Last

30938

29110

28198

26381

5149

5149

5149

5149

250 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

3467

3467

3688

3688

8654

8654

8654

9582

50 % Last

4308

4308

4308

4308

15011

15011

15011

15927

75 % Last

5159

5159

5159

5159

22517

22517

22517

23203

100 % Last

6013

6013

6013

6013

31855

31855

31855

31855

300 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

9007

9007

9007

9281

2846

2585

2846

2846

50 % Last

15829

15285

15285

14743

3608

3608

3608

3608

75 % Last

24560

23743

22928

22115

4634

4634

4634

4634

100 % Last

37125

34932

33838

31658

6179

6179

6179

6179

300 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

4161

4161

4426

4426

10108

10108

10108

11219

50 % Last

5170

5170

5170

5170

17466

17466

17466

19113

75 % Last

6191

6191

6191

6191

27020

27020

27020

27844

100 % Last

7216

7216

7216

7216

38226

38226

38226

38226

350 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

10508

10508

10508

10828

3016

3016

3016

3016

50 % Last

18467

17833

17833

17833

4209

4209

4209

4209

75 % Last

29608

27701

26750

25801

6314

5406

5406

5406

100 % Last

43313

40753

39478

36934

7208

7208

7208

7208

350 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

4854

4854

4854

5163

11471

11471

11471

12764

50 % Last

5423

6031

6031

6031

20377

20377

20377

21656

75 % Last

7223

7223

7223

7223

31524

31524

31524

32485

100 % Last

8418

8418

8418

8418

44597

44597

44597

44597

400 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

12009

12009

12009

12375

3446

3446

3446

3446

50 % Last

21105

20381

20381

20381

4810

4810

4810

4810

75 % Last

33838

31658

30571

29486

7216

6179

6179

6179

100 % Last

49501

46575

45117

42210

8238

8238

8238

8238

400 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

5548

5548

5548

5901

13109

13109

13109

14587

50 % Last

6197

6893

6893

6893

23288

23288

23288

24750

75 % Last

8255

8255

8255

8255

36027

36027

36027

37125

100 % Last

9621

9621

9621

9621

50968

50968

50968

50968

450 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

13510

13510

13510

13922

3877

3877

3877

3877

50 % Last

23743

22928

22928

22928

5412

5412

5412

5412

75 % Last

38068

36840

35615

34392

8118

8118

6951

6951

100 % Last

57339

54041

50757

49120

10824

9268

9268

9268

450 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

5845

6241

6241

6638

14748

14748

14748

15994

50 % Last

6972

7755

7755

7755

26199

26199

26199

27844

75 % Last

9287

9287

9287

9287

40531

40531

40531

41766

100 % Last

10824

10824

10824

10824

57339

57339

57339

57339

500 kW Normalbetrieb ECO-Modus
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

15011

15011

15011

15469

4308

4308

4308

4308

50 % Last

26381

25476

25476

25476

6013

6013

6013

6013

75 % Last

42298

40933

39572

38214

9020

9020

7723

7723

100 % Last

63710

60046

56397

54578

12026

10298

10298

10298

500 kW eConversion Batteriebetrieb
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25 % Last

6495

6935

6935

7376

16387

16387

16387

17771

50 % Last

7747

8616

8616

8616

29110

29110

29110

30938

75 % Last

10319

10319

10319

10319

45034

45034

45034

46407

100 % Last

12026

12026

12026

12026

63710

63710

63710

63710

Luftstrom-Werte

Richtwerte für den Luftstrom in m3/Stunde bei einer Raumtemperatur von 30 °C

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50 % Last

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

75 % Last

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

Last von 90 %

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

100 % Last

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

Richtwerte für den Luftstrom in m3/Stunde bei einer Raumtemperatur von 40 °C

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50 % Last

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

75 % Last

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

Last von 90 %

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

100 % Last

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?