Batterielaufzeiten für klassischen Batterieschrank 400 V
Die Batterielaufzeiten werden in Minuten bei 100 % Last angegeben. Die Batterielaufzeiten sind Schätzwerte, die auf Daten des Batterieherstellers für den Betrieb bei 25 °C basieren.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Batterielösungen für alle USV-Werte verfügbar sind. Mögliche Gründe sind:
-
Die betreffende Batterielösung enthält eine andere Anzahl Batterieblöcke, als es den Anforderungen für die gegebene USV entspricht.
-
Die betreffende Batterielösung würde mit der gegebenen USV weniger als 5 Minuten Laufzeit liefern.
-
Die Batterieschalter Nennleistung in der betreffenden Batterielösung passt nicht zu den Werten der gegebenen USV.
USV-Werte | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 1 | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 7.9 | 5.4 | – | – | – | – | – |
2 x GVSCBC10B2 | 12.5 | 8.5 | 6 | – | – | – | – |
3 x GVSCBC10A2 | 14.0 | 10.0 | 7.9 | 6.1 | – | – | – |
3 x GVSCBC10B2 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | – |
4 x GVSCBC10A2 | 21.0 | 15.0 | 12.0 | 9.7 | 8.0 | 6.5 | 5.4 |
4 x GVSCBC10B2 | 33.5 | 25.0 | 19.5 | 15.5 | 12.5 | 10.0 | 8.6 |