990-91377C-005

Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar)

IK1 – Kurzschluss zwischen einer Phase und Neutral

IK1 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t] 20 ms; I[A]/I2t [A2t] 30 ms; I[A]/I2t [A2t] 100 ms; I[A]/I2t [A2t] 1 s; I[A]/I2t [A2t]

200

670/4450

670/8910

670/13360

580/41790

460/241100

250

830/6960

830/13910

830/20870

730/65300

570/376720

300

1000/10020

1000/20040

1000/30050

870/94030

680/542470

350

1170/13640

1170/27270

1170/40910

1020/127990

800/738360

400

1330/17810

1330/35620

1330/53430

1160/167170

910/964390

450

1500/22540

1500/45080

1500/67620

1310/211580

1030/1220560

500

1670/27830

1670/55660

1670/83480

1450/261210

1140/1506870

IK2 – Kurzschluss zwischen zwei Phasen

IK2 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t] 20 ms; I[A]/I2t [A2t] 30 ms; I[A]/I2t [A2t] 100 ms; I[A]/I2t [A2t] 1 s; I[A]/I2t [A2t]

200

670/4530

670/9040

670/13470

560/39680

440/228420

250

840/7090

840/14130

840/21040

700/61990

550/356910

300

1010/10200

1000/20340

1000/30300

840/89270

670/513950

350

1180/13890

1170/27690

1170/41250

980/121510

780/699540

400

1350/18140

1340/36160

1340/53870

1120/158700

890/913680

450

1510/22960

1510/45770

1510/68180

1270/200860

1000/1156380

500

1680/28340

1670/56510

1670/84170

1410/247970

1110/1427630

IK3 – Kurzschluss zwischen drei Phasen

IK3 400 V

S [kVA]

10 ms; I[A]/I2t [A2t] 20 ms; I[A]/I2t [A2t] 30 ms; I[A]/I2t [A2t] 100 ms; I[A]/I2t [A2t] 1 s; I[A]/I2t [A2t]

200

600/3560

600/7130

600/10690

570/35120

450/229410

250

750/5570

750/11140

750/16700

720/54880

570/358450

300

900/8020

900/16040

900/24050

860/79020

680/516170

350

1040/10910

1040/21830

1040/32740

1000/107560

790/702560

400

1190/14250

1190/28510

1190/42760

1150/140490

900/917630

450

1340/18040

1340/36080

1340/54120

1290/177800

1020/1161370

500

1490/22270

1490/44540

1490/66810

1430/219510

1130/1433790

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?