990-91377C-005

Modellliste

  • Galaxy VL USV skalierbar bis 500 kW, 400 V, Start 5x8 (GVL0K500DS)*

  • Galaxy VL USV 200 kW skalierbar bis 500 kW, 400/480 V, Start 5x8 (GVL200K500DS)

  • Galaxy VL USV 300 kW skalierbar bis 500 kW, 400/480 V, Start 5x8 (GVL300K500DS)

  • Galaxy VL USV 400 kW skalierbar bis 500 kW, 400/480 V, Start 5x8 (GVL400K500DS)

  • Galaxy VL USV 500 kW, 400/480 V, Start 5x8 (GVL500KDS)

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?