990-91377C-005

Maßangaben

Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm) Anzahl vorinstallierte Leistungsmodule in der USV Anzahl der separat gelieferten Leistungsmodule* Anzahl zusätzlicher Leistungsmodule, die bestellt werden können*
GVL0K500DS 468 2145 950 1100 0 0 10
GVL200K500DS 620 2145 950 1100 4 0 6
GVL300K500DS 620 2145 950 1100 4 2 4
GVL400K500DS 620 2145 950 1100 4 4 2
GVL500KDS 620 2145 950 1100 4 6 0

Gewichte und Abmessungen der Leistungsmodule für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVPM50KD 62 330 580 780

Gewichte und Abmessungen der USV

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
200 kW 550 1970 850 925
250 kW 588 1970 850 925
300 kW 626 1970 850 925
350 kW 664 1970 850 925
400 kW 702 1970 850 925
450 kW 740 1970 850 925
500 kW 778 1970 850 925

Freiraum

HINWEIS: Die Freiraumabmessungen sind nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang angegeben. Informieren Sie sich in den örtlichen Sicherheitsvorschriften und -normen über zusätzliche Anforderungen in Ihrer Region.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?