990-91377A-005

Empfohlene Kabelquerschnitte für IEC

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
  • Die maximal zulässige Kabelgröße ist 240 mm2.
  • Über der Crimpzone des Kabelschuhs muss Schrumpfschlauch angebracht werden und dieser muss bei allen Stromkabeln die Kabelisolierung überlappen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene:

  • 4 auf Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Sammelschienen

  • 4 x 240 mm2 auf Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Sammelschienen

  • 4 x 240 mm2 oder 8 x 150 mm2 auf DC+/DC--Sammelschienen

  • 8 auf N-Sammelschiene

  • 16 auf PE-Sammelschiene

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf den Mindestanforderungen in Tabelle B.52.3 und Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit den folgenden Angaben*:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren F

  • Einlagig auf einer perforierten Kabeltrasse

Die PE-Kabelgröße basiert auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Kupfer

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 185 2 x 120 2 x 120 2 x 120 1 x 240
Eingangs-PE (mm2) 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 95 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 95
Neutral (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
DC+/DC- (mm2) 1 x 185 1 x 240 2 x 150 2 x 185
DC-PE (mm2) 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185

Kupfer

USV-Werte 400 kW 450 kW 500 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Eingangs-PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150
Neutral (mm2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
DC+/DC- (mm2) 2 x 240 3 x 150 3 x 185
DC-PE (mm2) 1 x 240 2 x 120 2 x 150

Aluminium

USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 185 2 x 150
Eingangs-PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120
Neutral (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
DC+/DC- (mm2) 2 x 120 2 x 150 2 x 240 3 x 150
DC-PE (mm2) 1 x 120 1 x 150 1 x 240 2 x 120

Aluminium

USV-Werte 400 kW 450 kW 500 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)*
Eingangs-PE (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Neutral (mm2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
DC+/DC- (mm2) 3 x 185 3 x 240 4 x 185
DC-PE (mm2) 2 x 150 2 x 185 2 x 185

Hinweise zur Anordnung von Eingangs-, Bypass- und Ausgangskabeln

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Um die richtige Verteilung der Last im Bypass-Betrieb in einem Parallelsystem sicherzustellen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  • Alle Bypass-Kabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein (zulässige Abweichung max. 10 %).
  • Alle Ausgangskabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein (zulässige Abweichung max. 10 %).
  • Alle Eingangskabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein (zulässige Abweichung max. 10 %, nur erforderlich in Systemen mit einfachem Netzanschluss).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die Eingangs-, Ausgangs- und Bypass-Kabel müssen in Stromkreisen gruppiert sein. Verwenden Sie bei Kabelkanälen eine der beiden hier gezeigten Kabelanordnungen.

ECOnversion-Grenzwerte bei Systemen mit Parallel-USV

Für ECOnversion ist bei Parallel-USV-Systemen ein Mindestlastprozentsatz erforderlich. Der erforderliche Mindestlastprozentsatz ist von der Größe der Leistungskabel abhängig.

HINWEIS: Für Installationen mit den empfohlenen Kabelgrößen finden Sie die Mindestwerte für den Lastprozentsatz in der Tabelle Standardgrenzwerte für ECOnversion gemäß den empfohlenen Kabelgrößen.

Standardgrenzwerte für ECOnversion gemäß den empfohlenen Kabelgrößen

USV-Werte Mindestlast %
200 kW 34 %
250 kW 27 %
300 kW 23 %
350 kW 19 %
400 kW 17 %
450 kW 15 %
500 kW 14 %

Zu den weiteren Voraussetzungen für die Verwendung dieser Tabelle gehören:

  • Die Werte werden anhand der empfohlenen Kabelgrößen berechnet.

  • Installationen mit maximal zwei Kabeln für jede Phase werden unterstützt.

  • Die Bypass- und Ausgangskabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein (zulässige Abweichung max. 10 %).


HINWEIS: Bei bestimmten Installationen, z. B. bei Installationen mit 80-%-Unterbrechern oder bei Anwendung anderer Installationsmethoden zur Einhaltung der IEC-Norm, ist es möglich, dass nicht empfohlene Kabelgrößen verwendet werden. Für Installationen mit nicht empfohlenen Kabelgrößen finden Sie die Prozentwerte für die Nennspannung in der Tabelle Standardgrenzwerte für ECOnversion bei nicht empfohlenen Kabelgrößen.

Standardgrenzwerte für ECOnversion bei nicht empfohlenen Kabelgrößen

USV-Werte Mindestlast %
200 kW 50 %
250 kW 40 %
300 kW 34 %
350 kW 29 %
400 kW 25 %
450 kW 22 %
500 kW 20 %

Zu den weiteren Voraussetzungen für die Verwendung dieser Tabelle gehören:

  • Die Werte werden für den Fall der Verwendung nicht empfohlener Kabelgrößen berechnet.

  • Installationen mit drei oder vier Kabeln für jede Phase werden unterstützt.

  • Die Bypass- und Ausgangskabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein (zulässige Abweichung max. 10 %).

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?