990-91377B-005

Vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen für IEC

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die Auslösezeit der Schalter darf maximal 60 ms betragen.
  • Für die Schalter müssen die Werte für die unverzügliche Überbrückung gemäß der nachstehenden Tabelle eingestellt werden.
  • Es müssen Schalter für den Eingang (Eingangsschalter UIB) und den Bypass (Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB) installiert werden.
  • Für Parallelsysteme mit drei oder mehr USV-Systemen: Es müssen Schalter für den Ausgang (Ausgangsschalter UOB) jeder USV installiert werden. Der Ausgangsschalter (UOB) ist ebenso zu bemessen wie der Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Schneider Electric behält sich das Recht vor, das Live-Swap-Etikett von der Vorderseite des Produkts zu entfernen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC

USV-Werte 200 kW 250 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX400H Mic 2.2 (LV432695)
Io 400 320 500 400
Ir 1 1 1 1
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
USV-Werte 300 kW 350 kW 400 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895)
Io 1 1 0.8 0.96 0.95 1
Ir 570 500 570 630
tr ≥4 ≥4
li (x In) ≤10 ≤10
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
USV-Werte 450 kW 500 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553) NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553)
Ir 0.9 0.9 0.95 0.95
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

Empfohlene nachgeschaltete Schutzmaßnahmen für Verteilungsschalter für IEC

HINWEIS: Der empfohlene nachgeschaltete Schutz für Verteilungsschalter ist für den Schutz der SCRs im statischen Schalter und für die Koordinierung mit dem Eingangsschalter (UIB)/dem Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) ausgelegt, wenn ein externer Rückspeisungsschutz verwendet wird.
USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Schaltertyp NSX160H Mic 2.2 NSX250H Mic 2.2 NSX400H Mic 2.2
Ir 160 250 400
Isd 10 10 10
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?