990-91377C-005

Gewichte und Abmessungen für Optionen

HINWEIS: Nicht alle hier genannten Optionen sind für alle USV-Modelle verfügbar. Nähere Informationen finden Sie in der Liste der Hardwareoptionen für das jeweilige USV-Modell.

Gewichte und Abmessungen der klassischen Batterieschränke für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Gewicht und Abmessungen der klassischen Batterieschränke

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Schranks für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVLMBCA200K500H 212 2134 635 990

Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Schranks

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Gewicht und Abmessungen des Schrank mit Eingang unten für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBEC 96 2134 535 990

Gewicht und Abmessungen des Schranks mit Eingang unten

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBEC 85 1970 400 850

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm* Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Gewichte und Abmessungen des leeren Batterieschranks für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Gewicht und Abmessungen des leeren Batterieschranks

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalterkits für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm* Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBBK630EL 15 560 500 800

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalterkits

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?