990-91377G-017

Efficienza

200 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.5%

96.6%

96.5%

96.5%

98.9%

98.8%

98.9%

98.9%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.2%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.5%

96.7%

96.9%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

200 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.0%

96.0%

96.0%

95.5%

Carico al 50%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.6%

96.6%

96.6%

96.3%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

250 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

98.9%

98.9%

98.9%

98.9%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

250 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.1%

96.1%

96.1%

95.7%

Carico al 50%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.6%

96.6%

96.6%

96.4%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

300 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

98.9%

99.0%

98.9%

98.9%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

300 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.2%

96.2%

96.2%

95.8%

Carico al 50%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.4%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

350 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.8%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

350 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

Carico al 50%

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

400 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.8%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

400 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

Carico al 50%

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

450 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.8%

96.9%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.4%

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

450 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.5%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

96.0%

Carico al 50%

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

500 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

96.8%

96.9%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.4%

99.4%

Carico al 100%

96.4%

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

500 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

98.5%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

96.0%

Carico al 50%

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?