990-91377B-018

通気性の値

30 °Cの環境下での通気性指標値(単位はm3/h)

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
負荷50%

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

負荷75%

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

負荷90%

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

負荷100%

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

40 °Cの環境下での通気性指標値(単位は m3/h)

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
負荷50%

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

負荷75%

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

負荷90%

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

負荷100%

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?