400 Vのクラシックバッテリーキャビネットランタイム
バッテリーランタイムは100%負荷時の時間を分単位で一覧表示しています。 バッテリーランタイムは、バッテリーメーカーのデータに基づいた、25 °Cにおける推定値です。
以下の理由により、すべてのUPS定格ですべてのバッテリーソリューションが利用できる訳ではないことに注意してください。
-
特定のバッテリーソリューションにおけるバッテリー数が、特定のUPS要件と異なります。
-
特定のバッテリーソリューションで、特定のUPSに提供されるランタイムが5分未満になります。
-
特定のバッテリーソリューションにおけるバッテリーブレーカーの定格が、特定のUPSの定格と一致しません。
UPS定格 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力率 | 1 | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 7.9 | 5.4 | – | – | – | – | – |
2 x GVSCBC10B2 | 12.5 | 8.5 | 6 | – | – | – | – |
3 x GVSCBC10A2 | 14.0 | 10.0 | 7.9 | 6.1 | – | – | – |
3 x GVSCBC10B2 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | – |
4 x GVSCBC10A2 | 21.0 | 15.0 | 12.0 | 9.7 | 8.0 | 6.5 | 5.4 |
4 x GVSCBC10B2 | 33.5 | 25.0 | 19.5 | 15.5 | 12.5 | 10.0 | 8.6 |