200 kW UPSの仕様
電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 接続 | 1系統主電源:4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) 2系統主電源:3線(L1、L2、L3、PE) |
1系統主電源:4線*(L1、L2、L3、N、G)または 3線*(L1、L2、L3、G) 2系統主電源:3線*(L1、L2、L3、G) |
|||
入力電圧範囲(V) | 331~437 | 340~460 | 353~477 | 374~506 | 408~552 | |
周波数(Hz) | 40~70 | |||||
公称入力電流(A) | 316 | 299 | 288 | 272 | 249 | |
最大入力電流(A) | 364 | 359 | 346 | 326 | 298 | |
入力電流制限(A) | 364 | 364 | 360 | 336 | 308 | |
総合高調波電流歪み(THDI) | <3%(負荷100%時) | |||||
入力力率 | >0.99(>25%負荷時)、0.95(>15%負荷時) | |||||
保護 | 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ | |||||
ランプイン | 適応調整:1~300秒 | |||||
バイパス | 接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) |
4線(L1、L2、L3、N、G)または 3線(L1、L2、L3、G) |
|||
バイパス電圧範囲(V) | 342~418 | 360~440 | 374~457 | 396~484 | 432~528 | |
周波数(Hz) | 50または60 | |||||
周波数範囲(Hz) | プログラム可能:±1、± 3、± 10(初期値:± 3) | |||||
公称バイパス電流(A) | 307 | 292 | 281 | 265 | 243 | |
最大入力短絡レベル(3サイクル) | 65 kA
Icw 25 kA Icw(保守バイパスキャビネット付き) 45 kA Icw(下部入線キャビネット付き) 45 kA Icc(UPSに設置したバックフィードブレーカーキット付き) |
65 kAIC 65 kAIC(保守バイパスキャビネット付き) 45 kAIC(下部入線キャビネット付き) 45 kAIC(UPSに設置したバックフィードブレーカーキット付き) |
||||
I2tサイリスタ値(A2s) | 3.1 MA2s | |||||
バイパスバックフィード保護オプション | 1:UPSに接続したシャントトリップを使用したブレーカーの上流設置、または 2:保守バイパスキャビネットを使用した設置、または 3:UPSのバックフィードブレーカーキットを使用した設置。 |
|||||
出力 | 接続* | 4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) |
4線(L1、L2、L3、N、G)または 3線(L1、L2、L3、G、GEC *) |
|||
出力電圧精度 | 対称負荷±
1% 非対称負荷± 3% |
|||||
過負荷耐量 | 150%/1分間、125%/10分間(通常運転) |
150%/1分間、125%/10分間(通常運転) |
||||
過渡電圧変動 | 2 ms経過後± 5%、50 ms経過後± 1% | |||||
出力力率 | 1 | |||||
公称出力電流(A) | 304 | 289 | 278 | 262 | 241 | |
出力周波数(Hz) | 50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転) | |||||
同期スルーレート(Hz/秒) | プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6 | |||||
総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:<1%、非線形負荷の場合:<5% | |||||
IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 | VFI-SS-111 | |||||
負荷波高率 | 2.5 | |||||
負荷力率 | 低減なしで進相0.5~遅相0.5 | |||||
バッテリー | 出力電力に対する充電電力の割合(%) | 負荷0~40%:80% 負荷100%:15% |
負荷0~40%:80% 負荷100%:20% |
|||
最大充電電力(kW) | 負荷0~40%:160 負荷100%:30 |
負荷0~40%:160 負荷100%:40 |
||||
公称バッテリー電圧(VDC) | 40ブロックに対して480 48ブロックに対して576 |
|||||
公称浮動電圧(VDC) | 40ブロックに対して545 48ブロックに対して654 |
|||||
最大ブースト電圧(VDC) | 40ブロックに対して571 48ブロックに対して685 |
|||||
温度補償(セル当たり) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)、0mV/°C(T < 25 °Cの場合) | |||||
全負荷時の放電終止電圧(VDC) | 384 | |||||
無負荷時の放電終止時電圧(VDC) | 420 | |||||
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 434 | |||||
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 543 | |||||
リップル電流 | < 5% C20(5分間のランタイム) | |||||
バッテリーテスト | 手動/自動(選択可能) | |||||
最大短絡遮断容量 | 30 kA |