990-91377B-018

350 kW UPSの仕様

  電圧(V) 380 400 415 440 480
入力 接続 1系統主電源:4線(L1、L2、L3、N、PE)または
3線(L1、L2、L3、PE)
2系統主電源:3線(L1、L2、L3、PE)
1系統主電源:4線*(L1、L2、L3、N、G)または
3線*(L1、L2、L3、G)
2系統主電源:3線*(L1、L2、L3、G)
入力電圧範囲(V) 331~437 340~460 353~477 374~506 408~552
周波数(Hz) 40~70
公称入力電流(A) 553 524 505 476 435
最大入力電流(A) 637 629 605 571 522
入力電流制限(A) 637 637 630 588 539
総合高調波電流歪み(THDI) <3%(負荷100%時)
入力力率 >0.99(>25%負荷時)、0.95(>15%負荷時)
保護 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
ランプイン 適応調整:1~300秒
バイパス 接続 4線(L1、L2、L3、N、PE)または
3線(L1、L2、L3、PE)
4線(L1、L2、L3、N、G)または
3線(L1、L2、L3、G)
バイパス電圧範囲(V) 342~418 360~440 374~457 396~484 432~528
周波数(Hz) 50または60
周波数範囲(Hz) プログラム可能:±1、± 3、± 10(初期値:± 3)
公称バイパス電流(A) 537 510 492 464 425
最大入力短絡レベル(3サイクル) 65 kA Icw
25 kA Icw(保守バイパスキャビネット付き)
45 kA Icw(下部入線キャビネット付き)
45 kA Icc(UPSに設置したバックフィードブレーカーキット付き)
65 kAIC
65 kAIC(保守バイパスキャビネット付き)
45 kAIC(下部入線キャビネット付き)
45 kAIC(UPSに設置したバックフィードブレーカーキット付き)
I2tサイリスタ値(A2s) 3.1 MA2s
バイパスバックフィード保護オプション 1:UPSに接続したシャントトリップを使用したブレーカーの上流設置、または
2:保守バイパスキャビネットを使用した設置、または
3:UPSのバックフィードブレーカーキットを使用した設置。
出力 接続* 4線(L1、L2、L3、N、PE)または
3線(L1、L2、L3、PE)
4線(L1、L2、L3、N、G)または
3線(L1、L2、L3、G、GEC *
出力電圧精度 対称負荷± 1%
非対称負荷± 3%
過負荷耐量

150%/1分間、125%/10分間(通常運転)
125%/1分間(バッテリー運転)
110%/連続運転、1600%/100ミリ秒間(バイパス運転)

150%/1分間、125%/10分間(通常運転)
125%/1分間(バッテリー運転)
125%/連続運転、1600%/100ミリ秒間(バイパス運転)

過渡電圧変動 2 ms経過後± 5%、50 ms経過後± 1%
出力力率 1
公称出力電流(A) 532 505 487 459 421
出力周波数(Hz) 50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転)
同期スルーレート(Hz/秒) プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6
総合高調波電圧歪み(THDU) 線形負荷の場合:<1%、非線形負荷の場合:<5%
IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 VFI-SS-111
負荷波高率 2.5
負荷力率 低減なしで進相0.5~遅相0.5
バッテリー 出力電力に対する充電電力の割合(%) 負荷0~40%:80%
負荷100%:15%
負荷0~40%:80%
負荷100%:20%
最大充電電力(kW) 負荷0~40%: 280
負荷100%: 52.5
負荷0~40%: 280
負荷100%: 70
公称バッテリー電圧(VDC) 40ブロックに対して480
48ブロックに対して576
公称浮動電圧(VDC) 40ブロックに対して545
48ブロックに対して654
最大ブースト電圧(VDC) 40ブロックに対して571
48ブロックに対して685
温度補償(セル当たり) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)、0mV/°C(T < 25 °Cの場合)
全負荷時の放電終止電圧(VDC) 384
無負荷時の放電終止時電圧(VDC) 420
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 760
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 949
リップル電流 < 5% C20(5分間のランタイム)
バッテリーテスト 手動/自動(選択可能)
最大短絡遮断容量 30 kA
注記: バッテリーの仕様はVRLAバッテリーを基準にしています。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?