Связь и управление
Локальная сеть | 1 Гбит/с – 1 порт по умолчанию |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Выходные реле | 4 х SELV настраиваемые |
Входные контакты | 4 х SELV настраиваемые |
Стандартная панель управления | Сенсорный дисплей 7 дюйма |
Звуковой сигнал | Да |
Аварийное отключение питания (EPO) | Параметры:
|
Внешнее распределительное устройство | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Внешняя синхронизация | Да |
Система контроля батареи | Доступно для решений с внешними батареями |
Аварийное отключение питания
Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.
Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.
Настраиваемые входные контакты и выходные реле
Входные контакты
Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее.
Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА. Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.
Имя | Описание | Местонахождение |
---|---|---|
IN _1 (входной контакт 1) | Настраиваемые входные контакты | Клемма J6616, 1-2 |
IN _2 (входной контакт 2) | Клемма J6616, 3-4 | |
IN _3 (входной контакт 3) | Клемма J6616, 5-6 | |
IN _4 (входной контакт 4) | Клемма J6616, 7-8 |
Выходные реле
Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.
Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).
Имя | Описание | Местонахождение |
---|---|---|
OUT _1 (выходное реле 1) | Настраиваемые выходные реле | Клемма J6617, 1-3 |
OUT _2 (выходное реле 2) | Клемма J6617, 4-6 | |
OUT _3 (выходное реле 3) | Клемма J6617, 7-9 | |
OUT _4 (выходное реле 4) | Клемма J6617, 10-12 |
Когда Режим проверки подачи напряжения включен, выходные реле нормально-замкнуты, а при возникновении связанного с ними события они размыкаются.
Проверка под напряжением должна устанавливаться индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, произошел ли сбой в работе выходных реле.
-
Если питание на выходных реле пропадает, события, назначенные всем выходным реле, будут обозначены как имеющиеся.
-
Если питание на одном выходном реле пропадает, события, назначенные ему, будут обозначены как имеющиеся.