Соответствие техническим условиям
Безопасность | МЭК
62040-1: Источники
бесперебойного
питания (ИБП),
издание 1, часть
1, июнь 2008 г. Общие
требования
и требования
по безопасности
для ИБП МЭК 62040-1: Издание 1, дополнение 1, январь 2013 г. UL 1778, издание 5 |
EMC/EMI/RFI | МЭК
62040-2: Источники
бесперебойного
питания (ИБП),
издание 3, часть
2, ноябрь 2016 г. Требования
электромагнитной
совместимости
(ЭМС) C2 Часть 15 правил FCC, подраздел B, класс A |
Производительность |
Производительность в соответствии с: МЭК 62040-3: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 3, часть 3, апрель 2021 г. Методы требований к производительности и тестированию. Классификация исполнения выхода (согласно МЭК 62040-3, пункт 5.3.4): VFI-SS-111 |
Транспорт | МЭК 60721-4-2, уровень 2M2 |
Сейсмические данные | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Предварительно одобрено; Sds = 1,45 г для z/h = 1 и Sds = 2,00 г для z/h = 0; Ip = 1,5 |
Система заземления |
TN, TT, TNC, IT |
Соответствие региональным нормам сейсмоустойчивости
Сертификат предоставляется по запросу.
Страна/регион | Код | Уровень опасности на земле | Уровень опасности на крыше |
---|---|---|---|
Аргентина | INPRES-CIRSOC103 | Зона 4 | Зона 4 |
Австралия | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Канада* | 2020 NBCC | Sa = 1,95 | Sa = 1,44 |
Чили | NCh 433.Of1996 | Зона 3 | Зона 2 |
Китай | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 0,9 |
Европа | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,375 | αgR = 0,25 |
Индия | IS 1893 (часть 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Япония | Закон об условиях на производство строительных работ | Зона А | Зона А |
Новая Зеландия | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,54 | Z = 0,37 |
Перу | N.T.E. - E.030 | Зона 4 | Зона 4 |
Россия | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 9 | MSK 9 |
Тайвань | CPA 2011 Seismic Design Code | SSD = 0,8 | SSD = 0,8 |
США* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 1,98 | SDS = 1,45 |