990-91377B-028

Настраиваемые входные контакты и выходные реле

Входные контакты

Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее.

Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА. Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

Имя Описание Местонахождение
IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты Клемма J6616, 1-2
IN _2 (входной контакт 2) Клемма J6616, 3-4
IN _3 (входной контакт 3) Клемма J6616, 5-6
IN _4 (входной контакт 4) Клемма J6616, 7-8

Выходные реле

Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.

Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).

Имя Описание Местонахождение
OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле Клемма J6617, 1-3
OUT _2 (выходное реле 2) Клемма J6617, 4-6
OUT _3 (выходное реле 3) Клемма J6617, 7-9
OUT _4 (выходное реле 4) Клемма J6617, 10-12

Когда Режим проверки подачи напряжения включен, выходные реле нормально-замкнуты, а при возникновении связанного с ними события они размыкаются.

Проверка под напряжением должна устанавливаться индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, произошел ли сбой в работе выходных реле.

  • Если питание на выходных реле пропадает, события, назначенные всем выходным реле, будут обозначены как имеющиеся.

  • Если питание на одном выходном реле пропадает, события, назначенные ему, будут обозначены как имеющиеся.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?