Эффективность
200 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.5% |
96.6% |
96.5% |
96.5% |
98.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.2% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.9% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
200 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.0% |
96.0% |
96.0% |
95.5% |
Нагрузка 50 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.3% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
250 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
250 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
95.7% |
Нагрузка 50 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.4% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
300 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
99.0% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
300 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.2% |
96.2% |
96.2% |
95.8% |
Нагрузка 50 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.4% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
350 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
350 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
Нагрузка 50 % |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
400 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
400 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
Нагрузка 50 % |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
450 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
450 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
Нагрузка 50 % |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
500 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Нагрузка 50 % |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
Нагрузка 100 % |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
500 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
Нагрузка 50 % |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |