Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от
0 °C до 40 °C без
снижения нагрузки. От 40 °C до 50 °C при снижении мощности до 75 %. |
от -25 °C до 55 °C для систем без батарей. |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 10-80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | Предназначен
для эксплуатации
на высоте 0-3000 м над уровнем
моря. Требуется снижение от 1000-3000 м с принудительным воздушным охлаждением: До 1000 м: 1,000 До 1500 м : 1,000 обусловлено входными кабелями (2 x 300 мм2) при 500 кВт До 1500 м: 0,975 До 2000 м: 1,000 обусловлено входными кабелями (2 x 300 мм2) при 500 кВт До 2000 м: 0,950 До 2500 м: 0,975 обусловлено входными кабелями (2 x 300 мм2) при 500 кВт До 2500 м: 0,925 До 3000 м: 0,950 обусловлено входными кабелями (2 x 300 мм2) при 500 кВт До 3000 м: 0,900 Требуется снижение от 1000-3000 м с конвекционным охлаждением: До 1000 м: 1,000 До 1500 м: 0,985 До 2000 м: 0,970 До 2500 м: 0,955 До 3000 м: 0,940 |
|
Уровень шума на высоте 1 м от поверхности |
62 дБ при нагрузке 70 % 69,5 дБ при нагрузке 100 % для систем 400 В |
|
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % |
Рассеиваемое тепло в режиме в БТЕ/час
200 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
6188 |
6005 |
6188 |
6188 |
1897 |
2072 |
1897 |
1897 |
Нагрузка 50 % |
10553 |
10190 |
10190 |
10190 |
2405 |
2405 |
2405 |
2752 |
Нагрузка 75 % |
16373 |
15829 |
15285 |
14743 |
3608 |
3089 |
3089 |
3089 |
Нагрузка 100 % |
24750 |
23288 |
21831 |
21105 |
4119 |
4119 |
4119 |
4119 |
200 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
2774 |
2774 |
2950 |
2950 |
7108 |
7108 |
7108 |
8039 |
Нагрузка 50 % |
3446 |
3446 |
3446 |
3446 |
12009 |
12009 |
12009 |
13109 |
Нагрузка 75 % |
4127 |
4127 |
4127 |
4127 |
18014 |
18014 |
18014 |
18563 |
Нагрузка 100 % |
4810 |
4810 |
4810 |
4810 |
25484 |
25484 |
25484 |
25484 |
250 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
7506 |
7506 |
7506 |
7734 |
2372 |
2372 |
2372 |
2372 |
Нагрузка 50 % |
13191 |
12738 |
12738 |
12286 |
3007 |
3007 |
3007 |
3007 |
Нагрузка 75 % |
20467 |
19786 |
19107 |
18429 |
3862 |
3862 |
3862 |
3862 |
Нагрузка 100 % |
30938 |
29110 |
28198 |
26381 |
5149 |
5149 |
5149 |
5149 |
250 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
3467 |
3467 |
3688 |
3688 |
8654 |
8654 |
8654 |
9582 |
Нагрузка 50 % |
4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
15011 |
15011 |
15011 |
15927 |
Нагрузка 75 % |
5159 |
5159 |
5159 |
5159 |
22517 |
22517 |
22517 |
23203 |
Нагрузка 100 % |
6013 |
6013 |
6013 |
6013 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
300 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
9007 |
9007 |
9007 |
9281 |
2846 |
2585 |
2846 |
2846 |
Нагрузка 50 % |
15829 |
15285 |
15285 |
14743 |
3608 |
3608 |
3608 |
3608 |
Нагрузка 75 % |
24560 |
23743 |
22928 |
22115 |
4634 |
4634 |
4634 |
4634 |
Нагрузка 100 % |
37125 |
34932 |
33838 |
31658 |
6179 |
6179 |
6179 |
6179 |
300 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
4161 |
4161 |
4426 |
4426 |
10108 |
10108 |
10108 |
11219 |
Нагрузка 50 % |
5170 |
5170 |
5170 |
5170 |
17466 |
17466 |
17466 |
19113 |
Нагрузка 75 % |
6191 |
6191 |
6191 |
6191 |
27020 |
27020 |
27020 |
27844 |
Нагрузка 100 % |
7216 |
7216 |
7216 |
7216 |
38226 |
38226 |
38226 |
38226 |
350 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
10508 |
10508 |
10508 |
10828 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
Нагрузка 50 % |
18467 |
17833 |
17833 |
17833 |
4209 |
4209 |
4209 |
4209 |
Нагрузка 75 % |
29608 |
27701 |
26750 |
25801 |
6314 |
5406 |
5406 |
5406 |
Нагрузка 100 % |
43313 |
40753 |
39478 |
36934 |
7208 |
7208 |
7208 |
7208 |
350 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
4854 |
4854 |
4854 |
5163 |
11471 |
11471 |
11471 |
12764 |
Нагрузка 50 % |
5423 |
6031 |
6031 |
6031 |
20377 |
20377 |
20377 |
21656 |
Нагрузка 75 % |
7223 |
7223 |
7223 |
7223 |
31524 |
31524 |
31524 |
32485 |
Нагрузка 100 % |
8418 |
8418 |
8418 |
8418 |
44597 |
44597 |
44597 |
44597 |
400 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
12009 |
12009 |
12009 |
12375 |
3446 |
3446 |
3446 |
3446 |
Нагрузка 50 % |
21105 |
20381 |
20381 |
20381 |
4810 |
4810 |
4810 |
4810 |
Нагрузка 75 % |
33838 |
31658 |
30571 |
29486 |
7216 |
6179 |
6179 |
6179 |
Нагрузка 100 % |
49501 |
46575 |
45117 |
42210 |
8238 |
8238 |
8238 |
8238 |
400 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
5548 |
5548 |
5548 |
5901 |
13109 |
13109 |
13109 |
14587 |
Нагрузка 50 % |
6197 |
6893 |
6893 |
6893 |
23288 |
23288 |
23288 |
24750 |
Нагрузка 75 % |
8255 |
8255 |
8255 |
8255 |
36027 |
36027 |
36027 |
37125 |
Нагрузка 100 % |
9621 |
9621 |
9621 |
9621 |
50968 |
50968 |
50968 |
50968 |
450 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
13510 |
13510 |
13510 |
13922 |
3877 |
3877 |
3877 |
3877 |
Нагрузка 50 % |
23743 |
22928 |
22928 |
22928 |
5412 |
5412 |
5412 |
5412 |
Нагрузка 75 % |
38068 |
36840 |
35615 |
34392 |
8118 |
8118 |
6951 |
6951 |
Нагрузка 100 % |
57339 |
54041 |
50757 |
49120 |
10824 |
9268 |
9268 |
9268 |
450 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
5845 |
6241 |
6241 |
6638 |
14748 |
14748 |
14748 |
15994 |
Нагрузка 50 % |
6972 |
7755 |
7755 |
7755 |
26199 |
26199 |
26199 |
27844 |
Нагрузка 75 % |
9287 |
9287 |
9287 |
9287 |
40531 |
40531 |
40531 |
41766 |
Нагрузка 100 % |
10824 |
10824 |
10824 |
10824 |
57339 |
57339 |
57339 |
57339 |
500 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
15011 |
15011 |
15011 |
15469 |
4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
Нагрузка 50 % |
26381 |
25476 |
25476 |
25476 |
6013 |
6013 |
6013 |
6013 |
Нагрузка 75 % |
42298 |
40933 |
39572 |
38214 |
9020 |
9020 |
7723 |
7723 |
Нагрузка 100 % |
63710 |
60046 |
56397 |
54578 |
12026 |
10298 |
10298 |
10298 |
500 кВт | eConversion | Работа от батарей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Нагрузка 25 % |
6495 |
6935 |
6935 |
7376 |
16387 |
16387 |
16387 |
17771 |
Нагрузка 50 % |
7747 |
8616 |
8616 |
8616 |
29110 |
29110 |
29110 |
30938 |
Нагрузка 75 % |
10319 |
10319 |
10319 |
10319 |
45034 |
45034 |
45034 |
46407 |
Нагрузка 100 % |
12026 |
12026 |
12026 |
12026 |
63710 |
63710 |
63710 |
63710 |
Значения воздушного потока
Ориентировочные значения воздушного потока в м3/час при температуре окружающей среды 30 °C
Ориентировочные значения воздушного потока в м3/час при температуре окружающей среды 40 °C
Характеристика ИБП | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 450 кВт | 500 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка 50 % |
1920 |
2299 |
2678 |
3056 |
3435 |
3814 |
4193 |
Нагрузка 75 % |
2284 |
2753 |
3223 |
3693 |
4163 |
4774 |
5284 |
Нагрузка 90 % |
2465 |
2981 |
3496 |
4112 |
4668 |
5224 |
5860 |
Нагрузка 100 % |
2647 |
3208 |
3769 |
4471 |
5072 |
5754 |
6416 |