990-91377C-028

Физические параметры

Вес и размеры при транспортировке

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Количество предустановленных силовых модулей в ИБП Количество силовых модулей, поставляемых отдельно* Количество дополнительных силовых модулей, которые можно заказать*
GVL0K500DS 468 2145 950 1100 0 0 10
GVL200K500DS 620 2145 950 1100 4 0 6
GVL300K500DS 620 2145 950 1100 4 2 4
GVL400K500DS 620 2145 950 1100 4 4 2
GVL500KDS 620 2145 950 1100 4 6 0

Вес и размеры при транспортировке силового модуля

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVPM50KD 62 330 580 780

Вес и размеры ИБП

Характеристика ИБП Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
200 кВт 550 1970 850 925
250 кВт 588 1970 850 925
300 кВт 626 1970 850 925
350 кВт 664 1970 850 925
400 кВт 702 1970 850 925
450 кВт 740 1970 850 925
500 кВт 778 1970 850 925

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?