990-91377A-028

Рекомендуемые сечения кабелей для МЭК

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
  • Максимально допустимое сечение провода составляет 240 мм2.
  • Термоусадочная муфта должна быть установлена поверх зоны обжатия кабельного наконечника и должна перекрывать изоляцию на всех силовых кабелях.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину:

  • 4 на шинах входа/выхода/байпаса

  • 4 x 240 мм2 на шинах входа/выхода/байпаса

  • 4 x 240 мм2 или 8 x 150 мм2 на шинах DC+/DC-

  • 8 на шине N

  • 16 на шине PE

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на минимальных требованиях в таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:*:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных или алюминиевых проводников

  • Метод установки F

  • Один слой в перфорированном кабельном лотке

Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Медь

Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт
Напряжение (В) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Фазы на входе (мм2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 185 2 x 120 2 x 120 2 x 120 1 x 240
Защитное заземление на входе (мм2) 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Фазы байпаса/выхода (мм2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 95 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 95
Нейтраль (мм2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
DC+/DC- (mm2) 1 x 185 1 x 240 2 x 150 2 x 185
DC PE (мм2) 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185

Медь

Характеристика ИБП 400 кВт 450 кВт 500 кВт
Напряжение (В) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Фазы на входе (мм2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Защитное заземление на входе (мм2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Фазы байпаса/выхода (мм2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150
Нейтраль (мм2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
DC+/DC- (mm2) 2 x 240 3 x 150 3 x 185
DC PE (мм2) 1 x 240 2 x 120 2 x 150

Алюминий

Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт
Напряжение (В) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Фазы на входе (мм2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 185 2 x 150
Защитное заземление на входе (мм2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150
Фазы байпаса/выхода (мм2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120
Нейтраль (мм2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
DC+/DC- (mm2) 2 x 120 2 x 150 2 x 240 3 x 150
DC PE (мм2) 1 x 120 1 x 150 1 x 240 2 x 120

Алюминий

Характеристика ИБП 400 кВт 450 кВт 500 кВт
Напряжение (В) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Фазы на входе (мм2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)*
Защитное заземление на входе (мм2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Фазы байпаса/выхода (мм2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Нейтраль (мм2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
DC+/DC- (mm2) 3 x 185 3 x 240 4 x 185
DC PE (мм2) 2 x 150 2 x 185 2 x 185

Руководство по организации входных, байпасных и выходных кабелей

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной системе:
  • Все кабели байпаса должны быть одинаковой длины (с отклонением не больше 10 %) для всех ИБП.
  • Все выходные кабели должны быть одинаковой длины (с отклонением не больше 10 %) для всех ИБП.
  • Все входные кабели должны быть одинаковой длины (с отклонением не больше 10 %) для всех ИБП (только для систем с одиночным вводом питания).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Входные, байпасные и выходные кабели должны быть сгруппированы в цепи. В каналах используйте одну из двух показанных прокладок кабелей.

Пределы ECOnversion для параллельных систем ИБП

ECOnversion требует минимального процента нагрузки на ИБП для параллельных систем ИБП. Минимально необходимый процент нагрузки зависит от сечения силового кабеля.

Примечание: При установке с использованием кабелей рекомендованных сечений см. таблицу Стандартные пределы ECOnversion на основе рекомендуемых сечений кабелей для получения информации о минимальных процентах нагрузки.

Стандартные пределы ECOnversion на основе рекомендуемых сечений кабелей

Характеристика ИБП Минимальный % нагрузки
200 кВт 34 %
250 кВт 27 %
300 кВт 23 %
350 кВт 19 %
400 кВт 17 %
450 кВт 15 %
500 кВт 14 %

Другие необходимые условия для использования этой таблицы:

  • Значения рассчитаны на основе использования кабелей рекомендованных сечений.

  • Поддерживаются установки с максимум двумя кабелями на каждой фазе.

  • Байпасные и выходные кабели должны быть одинаковой длины (с отклонением не больше 10 %) для всех ИБП.


Примечание: Для определенных установок, таких как установки с выключателями 80 %, или в случае применения других методов установки для соответствия стандарту МЭК, возможно использование нерекомендуемых сечений кабелей. При установке с использованием кабелей нерекомендуемых сечений см. таблицу Стандартные пределы ECOnversion на основе рекомендуемых сечений кабелей для получения информации о минимальных процентах напряжения.

Стандартные пределы ECOnversion на основе нерекомендуемых сечений кабелей

Характеристика ИБП Минимальный % нагрузки
200 кВт 50 %
250 кВт 40 %
300 кВт 34 %
350 кВт 29 %
400 кВт 25 %
450 кВт 22 %
500 кВт 20 %

Другие необходимые условия для использования этой таблицы:

  • Значения рассчитаны на основе использования кабелей нерекомендуемых сечений.

  • Поддерживаются установки с максимум тремя или четырьмя кабелями на каждой фазе.

  • Байпасные и выходные кабели должны быть одинаковой длины (с отклонением не больше 10 %) для всех ИБП.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?