990-91377B-028

Необходимая защита входа и выхода для МЭК

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Автоматические выключатели должны иметь мгновенное время отключения не выше 60 мс.
  • Автоматические выключатели должны иметь значения мгновенного отключения, установленные в соответствии с приведенной ниже таблицей.
  • Автоматические выключатели должны быть установлены для входа (переключатель входа UIB) и байпаса (входной переключатель модуля статик-свитча SSIB).
  • Для параллельной системы с тремя или более ИБП: Автоматические выключатели должны быть установлены для выхода (переключатель выхода UOB) каждого ИБП. Переключатель выхода (UOB) имеет такие же размеры, как и входной переключатель модуля статик-свитча (SSIB).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Schneider Electric оставляет за собой право удалить этикетку Горячая замена (Live Swap) с лицевой стороны изделия, если эти условия не соблюдаются.

Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автоматический выключатель должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.

Рекомендуемая защита входной сети для МЭК

Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX400H Mic 2.2 (LV432695)
Io 400 320 500 400
Ir 1 1 1 1
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Характеристика ИБП 300 кВт 350 кВт 400 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895)
Io 1 1 0.8 0.96 0.95 1
Ir 570 500 570 630
tr ≥4 ≥4
li (x In) ≤10 ≤10
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Характеристика ИБП 450 кВт 500 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553) NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553)
Ir 0.9 0.9 0.95 0.95
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

Рекомендованная защита выходной сети для автоматических выключателей сетевого распределения для МЭК

Примечание: Рекомендуемая защита выходной сети для автоматических выключателей сетевого распределения рассчитана для защиты SCR в статическом выключателе и для координации с переключателем входа (UIB)/входным переключателем модуля статик-свитча (SSIB), если используется внешняя защита от обратных токов.
Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт 400 кВт 450 кВт 500 кВт
Тип автомата NSX160H Mic 2.2 NSX250H Mic 2.2 NSX400H Mic 2.2
Ir 160 250 400
Isd 10 10 10
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?