990-91377B-028

Технические характеристики для ИБП на 400 кВт

  Напряжение (В) 380 400 415 440 480
Вход Подключения Одиночный ввод питания: 4-проводное (L1, L2, L3, N, PE) или
3-проводное (L1, L2, L3, PE)
Двойной ввод питания: 3-проводное (L1, L2, L3, PE)
Одиночный ввод питания: 4-проводное* (L1, L2, L3, N, G) или
3-проводное* (L1, L2, L3, G)
Двойной ввод питания: 3-проводные* (L1, L2, L3, G)
Диапазон входного напряжения (В) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Частота (Гц) 40–70
Номинальный входной ток (А) 632 599 577 544 497
Максимальный входной ток (A) 728 719 692 653 596
Ограничение входного тока (A) 728 728 720 672 616
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) < 3 % при нагрузке 100 %
Входной коэффициент мощности > 0,99 при нагрузке > 25 %, 0,95 при нагрузке > 15 %
Защита Встроенная защита от обратных токов и предохранители
Плавный старт Настраиваемый 1-300 секунд
Байпас Подключения 4-проводное (L1, L2, L3, N, PE) или
3-проводное (L1, L2, L3, PE)
4-проводное (L1, L2, L3, N, G) или
3-проводное (L1, L2, L3, G)
Диапазон напряжений байпаса (В) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Частота (Гц) 50 или 60
Диапазон частот (Гц) Программируемый: ±1, ±3, ±10. Значением по умолчанию является ±3.
Номинальный ток байпаса (А) 614 583 562 691 486
Максимальный уровень тока короткого замыкания на входе (три цикла) 65 кА Icw
25 кА Icw со шкафом сервисного байпаса
45 кА Icw со шкафом с нижним вводом
45 кА Icc с выключателем обратного питания байпаса, установленным в ИБП
65 kAIC
65 kAIC со шкафом сервисного байпаса
45 kAIC со шкафом с нижним вводом
45 kAIC с выключателем обратного питания байпаса, установленным в ИБП
Значение тиристора I2t (A2s) 3,1 МА2с
Параметры защиты от обратных токов 1: Установка на входе выключателя с размыкателем шунта, подключенным к ИБП, ИЛИ
2: Установка со шкафом сервисного байпаса, ИЛИ
3: Установка комплекта выключателя обратного питания в ИБП.
Выход Подключения* 4-проводное (L1, L2, L3, N, PE) или
3-проводное (L1, L2, L3, PE)
4-проводное (L1, L2, L3, N, G) или
3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*)
Регулировка выходного напряжения Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %
Перегрузочная способность

150 % за 1 минуту, 125 % за 10 минут (штатный режим работы)
125 % за 1 минуту (работа от батареи)
110 % непрерывно, 1600 % за 100 мс (режим байпаса)

150 % за 1 минуту, 125 % за 10 минут (штатный режим работы)
125 % за 1 минуту (работа от батареи)
125 % непрерывно, 1600 % за 100 мс (режим байпаса)

Динамическая реакция на нагрузку ±5 % через 2 мс, ±1 % через 50 мс
Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 608 577 556 525 481
Выходная частота (Гц) 50/60 (синх. с байпасом), 50/60 Гц ±0,1 % (без синхронизации)
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) Программируемый: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 1 % для линейной нагрузки, < 5 % для нелинейной нагрузки
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Коэффициент амплитуды нагрузки 2,5
Коэффициент мощности нагрузки От 0,5 (опережающий) до 0,5 (запаздывающий) без снижения номинальных рабочих характеристик
Батарея Мощность зарядки в % от выходной мощности Нагрузка 0-40 %: 80 %
Нагрузка 100 % 15 %
Нагрузка 0-40 %: 80 %
Нагрузка 100 % 20 %
Максимальная мощность зарядки (кВт) Нагрузка 0-40 %: 320
Нагрузка 100 %: 60
Нагрузка 0-40 %: 320
Нагрузка 100 %: 80
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 480 для 40 батарей
576 для 48 батарей
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 545 для 40 батарей
654 для 48 батарей
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 571 для 40 батарей
685 для 48 батарей
Температурная компенсация (на ячейку) -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C, 0 мВ/°C, для T < 25 °C
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 384
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока) 420
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) 868
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) 1085
Пульсация тока < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)
Тестирование батареи Ручное/автоматическое (на выбор)
Максимальный номинал тока короткого замыкания 30 кА
Примечание: Технические характеристики батарей основаны на батареях VRLA.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?