Specifikationer
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Specifikationer for batteriafbryder
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Galaxy UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Batteriafbryder | LV438279 |
Batteritype | VRLA, blysyre, Li-ion |
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) | 35 |
Minimumskortslutningsstrøm til udløsning af afbryderen (A) | 1600 |
Udløserindstillinger
Anbefalede kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 120 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Miljø
Drift | Opbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
Relativ luftfugtighed | 0-95 %, ikke-kondenserende | 0-95 %, ikke-kondenserende |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farve | RAL 9003, glansniveau 85 % |
Batteriafbrydersæt – vægt og mål
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |