Specificaties
LET OP |
---|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties batterijschakelaar
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Batterijschakelaar | LV438279 |
Batterijtype | VRLA, loodzuur, Li-Ion |
Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 35 |
Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) | 1600 |
Instellingen voor automatische uitschakeling
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede
is 120 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 0-95% niet-condenserend |
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |
Gewicht en afmetingen batterijschakelaarset
Artikelreferentie | Gewicht kg | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |