Especificaciones
AVISO |
---|
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del disyuntor de batería
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Este producto debe utilizarse únicamente con el SAI
Galaxy VS, el SAI Galaxy VL o el SAI Easy UPS 3-Phase Modular.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Disyuntor de batería | LV438279 |
Tipo de batería | VRLA, plomo ácido, litio |
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 |
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1600 |
Productos aplicables
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Sí | – | – |
Galaxy VL |
Sí | Sí | Sí |
Easy UPS - 3 Phase Modular |
Sí | Sí | – |
Configuración del disparo del interruptor
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 120 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
Color | Negro | |
Grado de protección | IP20 |
Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |