990-91378B-011

Signaalikaapelien kytkeminen Easy UPS 3-Phase Modular -laitteeseen

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
Suositeltu signaalikaapelin koko Suurin etäisyys UPS-laitteeseen
0,5 mm2 50 metriä
0,75 mm2 100 metriä
1,0 mm2 200 metriä
  1. Asenna akun lämpötila-anturit (hankittava erikseen).
    HUOMAUTUS: Lämpötila-anturit (SP3OPT006) ovat saatavana lisävarusteena.
    VAROITUS
    Tulipalovaara
    Aseta lämpötila-anturi kuvan mukaisesti sen varmistamiseksi, että lämpötila mitataan oikein.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.

    Tyhjä akkukaappi edestä

  2. Vie akun lämpötila-anturin kaapelit tyhjän akkukaapin tai tyhjien akkukaappien pohjan tai ylälevyn läpi UPS-laitteeseen ja kytke kuvassa näytetyllä tavalla.
    HUOMAUTUS: Lämpötila-anturikaapeleiden luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä.
  3. Poista akkukatkaisijan kansi.

    Akkukatkaisija edestä

  4. Vie signaalikaapelit tyhjän akkukaapin pohjan tai ylälevyn läpi akkukatkaisijaan.
  5. Signaalikaapeleiden kytkeminen:
    1. Kytke signaalikaapelit AUX-kytkimeen.
    2. Kytke signaalikaapelit alijännitekelaan.

    Akkukatkaisija edestä

  6. Kytke signaalikaapelit UPS-laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.
  7. Asenna akkukatkaisijan kansi paikalleen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?