990-91378-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Akkukatkaisijan tekniset tiedot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan Galaxy-UPS-yksikön kanssa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
Akkukatkaisija LV438279
Akkutyyppi VRLA, lyijyakku, litiumioni
Akun oikosulkutaso enintään (kA) 35
Virrankatkaisijan laukaiseva oikosulkuvirta vähintään (A) 1 600

Laukaisuasetukset

UPSin nimellisteho Akkuvarmennuksen enimmäisaika (minuutteina) Akkulohkot Akkustringit yhteensä Akkukatkaisija 1
Akkustringit Ir-/Im-asetukset
100 kW Mikä tahansa 40–48 4 1–4 420/1 500
150 kW Mikä tahansa 40–48 4 1–4 420/1 500
200 kW Mikä tahansa 40–48 4 1–4 480/1 500
250 kW < 30 40–48 4 1–4 600/1 500
300 kW < 30 44–48 4 1–4 600/1 800

Suositellut kaapelikoot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 120 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C −25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Suojaluokitus IP20  
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %  

Akkukatkaisijasarjan painot ja koot

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240
QR code for this page

Auttoiko tämä?