Technische Daten
HINWEIS |
---|
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Batterieschalter: Spezifikationen
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Dieses Produkt darf nur mit der Galaxy-USV eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Batterieschalter | LV438279 |
Batterietyp | VRLA, Blei-Säure, Li-Ionen |
Höchstwert für Batterie-Kurzschlussstrom (kA) | 35 |
Mindestkurzschlussstrom zum Auslösen des Schutzschalters (A) | 1600 |
Auslösereinstellungen
Empfohlene Kabelquerschnitte
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 120 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Die empfohlenen Kabelgrößen finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0 bis 40 °C | -25 bis 55 °C |
Relative Feuchte | 0-95 % nicht kondensierend | 0-95 % nicht kondensierend |
Schutzklasse | IP20 | |
Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % |
Gewichte und Abmessungen des Batterieschalterkits
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |