Spesifikasi
PEMBERITAHUAN |
---|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Spesifikasi Pemutus Baterai
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Produk ini hanya boleh digunakan dengan UPS Galaxy.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Pemutus baterai | LV438279 |
Jenis baterai | VRLA, asam timbal, Li-Ion |
Tingkat arus sirkuit pendek baterai maksimum (kA) | 35 |
Arus sirkuit pendek minimum untuk memutus pemutus sirkuit (A) | 1600 |
Pengaturan Pemutus
Ukuran Kabel yang Disarankan
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimum yang diizinkan adalah 120 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Lihat panduan instalasi UPS untuk ukuran kabel yang disarankan.
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -25 °C hingga 55 °C |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |
Berat dan Dimensi Kit Pemutus Baterai
Referensi komersial | Berat kg | Tinggi mm | Lebar mm | Tebal mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |