990-91378B-023

Kople signalkablene til Easy UPS 3-Phase Modular

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installer batteritemperatursensor(er) (medfølger ikke)
    MERK: Temperatursensorer (SP3OPT006) er tilgjengelig som et tilleggssett.
    ADVARSEL
    Brannfare
    Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  2. Før kablene til batteritemperatursensoren gjennom toppen eller bunnen av de tomme batterikabinettene til UPS-en og kople dem til som vist.
    MERK: Kablene til temperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
  3. Fjern dekselet på batteribryteren.

    Batteribryter vist forfra

  4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av det tomme batterikabinettet til batteribryteren.
  5. Kople til signalkablene:
    1. Kople signalkablene til meldekontakten.
    2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.

    Batteribryter vist forfra

  6. Kople signalkablene til UPS-en som vist.
  7. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?