Especificações
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do
sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Especificações do disjuntor da bateria
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Este produto deve ser usada somente com o nobreak Galaxy.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Disjuntor da bateria | LV438279 |
Tipo de bateria | VRLA, chumbo-ácido, íon-lítio |
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) | 35 |
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) | 1600 |
Configurações de desarme
Bitola recomendada dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. O tamanho do cabo máximo permitido é de 120 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Consulte o manual de instalação do nobreak para tamanhos de cabo recomendados.
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Umidade relativa | 0-95% não-condensável | 0-95% não-condensável |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |
Pesos e dimensões do Kit do disjuntor da bateria
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |