Технические характеристики
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Технические характеристики батарейного автомата
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Продукт должен использоваться только с ИБП Galaxy.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Батарейный автомат | LV438279 |
Тип батареи | VRLA, свинцово-кислотная, литий-ионная |
Максимальный уровень тока короткого замыкания батареи (кА) | 35 |
Минимальный ток короткого замыкания до аварийного автоматического выключателя (А) | 1600 |
Настройки аварийной остановки
Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение провода составляет 120 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C | от -25 °C до 55 °C |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 0-95 % без конденсации |
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % |
Вес и размеры комплекта батарейного автомата
Артикул продукта | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |