990-91379A-011

Lähdön määrittäminen

HUOMAUTUS: Tämä määritys on pakollinen UPSin oikean toiminnan kannalta.
  1. Napauta Määritys > Lähtö.
    1. Aseta Vaihtojännite ph-ph arvoon 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, 440 VAC tai 480 VAC kokoonpanosta riippuen.
    2. Aseta Taajuuden arvoksi 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 tai 60 Hz ±10,0 kokoonpanosta riippuen.
    3. Napauta OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
    4. Aseta Ohituksen ja lähdön rajat (%). Ohituksen ja lähdön rajaväli on +3–10 %, oletus on +10 %.
    5. Aseta Jännitteen tasaus (%). UPSin lähtöjännitettä voi säätää enintään ±3 %, mikä tasaa vaihtelevia kaapelien pituuksia. Oletuksena on 0 %.
    6. Aseta Ylikuorman raja (%). Ylikuorman väli on 0–100 %, oletus on 75 %.
    7. Aseta Muuntajan jännitteen tasaus (%). Muuntajan jännitteen tasausväli on 0–3 %, oletus on 0 %. Katso lisätietoja kohdasta Lähtömuuntajan jännitteen tasaus ja sen hetkisen lähtömuuntajan määritys kohdasta UPS-syötön määrittäminen.
    8. Tallenna asetukset napauttamalla OK.
QR code for this page

Auttoiko tämä?