规格
最大短路额定值
维修旁路机柜的最大短路额定值为 25 kA RMS 对称波形 Icw。
建议的上游保护
有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。
建议的线缆规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
240 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
维修旁路机柜的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
间距
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 5-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
危险