990-91381D-022

Specificaties

Maximaal kortsluitvermogen

Het maximale kortsluitvermogen voor de onderhoudsbypassbehuizing is 25 kA RMS symmetrisch Icw.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen stroomopwaartse beveiliging.

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 240 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen van onderhoudsbypassbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Benodigde ruimte

OPMERKING: De afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen gepubliceerd voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.

Vooraanzicht van de onderhoudsbypassbehuizing en de UPS

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Systeemoverzicht

UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor de statische schakelaar
MBB Schakelaar onderhoudsbypass
UOB Eenheiduitgangsschakelaar (unit output switch)

UPS-systeem met enkele netaansluiting

UPS-systeem met dubbele netaansluiting

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.