990-91381-011

Tekniset tiedot

Suurin oikosulkuluokitus

Huolto-ohituskaapin suurin oikosulkuluokitus on 25 kA RMS symmetrinen Icw.

Suositeltu vastasuunnan suoja

Katso UPS-asennusoppaasta suositellun vastasuunnan suojan tiedot.

Suositellut kaapelikoot

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 240 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Huolto-ohituskaapin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVLMBCA200K500H 175 1 970 500 847

Vapaa tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.

Huolto-ohituskaappi ja UPS edestä

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Järjestelmän yleiskatsaus

UIB Yksikön syöttökatkaisija/-kytkin
SSIB Staattisen kytkimen syöttökytkin
MBB Huolto-ohituskytkin
UOB Yksikön lähtökytkin

Yksisyöttöinen UPS-järjestelmä

Kaksoissyöttöinen UPS-järjestelmä

QR code for this page

Auttoiko tämä?