990-91381C-012

Installation de l'ancrage antisismique (en option)

Utilisez le kit antisismique GVLOPT002 en option pour cette procédure.

  1. Raccordez les assemblages d'ancrage arrière de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance avec la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière

  2. Fixez l'assemblage d'ancrage arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les ancrages arrière est de ø16 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue arrière

  3. Retirez toutes les vis et la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière

  4. Retirez les supports d'ancrage arrière.

    Vue arrière

  5. Installez les supports d'ancrage arrière sur l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance avec les vis fournies.

    Vue arrière de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

Code QR pour cette page

Contenu utile ?