Προδιαγραφές
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος
Η μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος για το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης είναι 25 kA RMS συμμετρικό Icw.
Συνιστώμενη ανάντη προστασία
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τη συνιστώμενη ανάντη προστασία.
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 240 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.
Προδιαγραφές ροπής
| Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
|---|---|
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Ελεύθερος χώρος
Περιβάλλον
| Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 0 °C έως 40 °C | -25 °C έως 55 °C |
| Σχετική υγρασία | 5-95% μη συμπυκνούμενη | 10-80% μη συμπυκνούμενη |
| Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
| Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% | |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ