990-91381A-028

Технические характеристики

Максимальный номинал тока короткого замыкания

Максимальный номинальный ток короткого замыкания для шкафа сервисного байпаса составляет Icw 25 кА RMS симм.

Рекомендованная защита вышестоящей входной сети

Рекомендуемую защиту входной сети см. в руководстве по установке ИБП.

Рекомендуемые сечения кабелей

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение провода составляет 240 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.

Требования к крутящему моменту

Размер болтов Момент затяжки
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм
M12 50 Нм

Вес и размеры шкафа сервисного байпаса

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.

ИБП и шкаф сервисного байпаса, вид спереди

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C от -25 °C до 55 °C
Относительная влажность 0-95 % без конденсации 0-95 % без конденсации
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%

Общие сведения о системе

UIB Переключатель входа
SSIB Статический входной выключатель
MBB Переключатель сервисного байпаса
UOB Выходной переключатель

Система ИБП с одиночным вводом питания

Система ИБП с двойным вводом питанием

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?