990-91386-024

Requisitos da bateria

Tipo de bateria VRLA
Classificação mínima de inflamabilidade HB
Prateleiras para baterias Para entrada superior de cabos com um kit de disjuntor da bateria instalado ou para entrada inferior de cabos: 4 prateleiras com dimensão de 1.280 x 765 mm
Para entrada superior de cabos sem um kit de disjuntor da bateria instalado: 5 prateleiras com dimensão de 1.280 x 765 mm
Peso máximo por prateleira 650 kg
Peso máximo por gabinete 3.250 kg
Altura entre prateleiras para bateria 340 mm
Altura máxima da bateria (incluindo terminais da bateria) 240 mm
QR code for this page

Was this helpful?