Технические характеристики
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Максимальный номинал тока короткого замыкания для Galaxy VL
ИБП Galaxy VL рассчитан на использование в цепи, способной обеспечить не более 45 kAIC/kA Icw, при установленном шкафе с нижним входом (GVBEC).
Bottom Entry Cabinet Weight and Dimensions
Артикул продукта | Масса, кг (фунты) | Высота, мм (дюймы) | Ширина, мм (дюймы) | Глубина, мм (дюймы) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (188) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Требования к крутящему моменту
Размер болтов | Момент затяжки |
---|---|
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
M12 | 50 Нм |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | от -25 °C до 55 °C (от -13 °F до 131 °F) |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 0-95 % без конденсации |
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% |