Especificaciones
AVISO |
---|
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas
del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Valor nominal de cortocircuito máximo para Galaxy VL
El SAI Galaxy VL está dimensionado para su uso en un circuito capaz de producir un máximo de 45 kAIC/kA Icw eficaces con el armario con entrada por la parte inferior (GVBEC) instalado.
Peso y dimensiones del armario con entrada por la parte inferior
Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |