990-91386-012

Conditions requises pour les batteries

Type de batterie VRLA
Indice d'inflammabilité minimum HB
Etagères batteries Pour l'entrée des câbles par le haut avec un kit disjoncteur batterie installé ou pour l'entrée des câbles par le bas : 4 étagères (1 280 x 765 mm)
Pour l'entrée des câbles par le haut sans kit disjoncteur batterie installé : 5 étagères (1 280 x 765 mm)
Poids maximal par étagère 650 kg
Poids maximal par armoire 3 250 kg
Hauteur entre les étagères batteries 340 mm
Hauteur maximale des batteries (bornes incluses) 240 mm
Code QR pour cette page

Contenu utile ?