990-91386-019

배터리 요구 사항

배터리 유형 VRLA
최저 가연성 등급 HB
배터리 선반 배터리 차단기 키트가 설치된 상단 케이블 인입구 또는 하단 케이블 인입구: 선반 4개(크기 1280 x 765mm)
배터리 차단기 키트가 설치되지 않은 상단 케이블 인입구: 선반 5개(크기 1280 x 765mm)
선반당 최대 무게 650kg
캐비닛당 최대 무게 3250kg
배터리 선반 간 높이 340mm
배터리 단자 포함 최대 배터리 높이 240mm
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?