990-91386-034

Akü Gereksinimleri

Akü türü VRLA
Minimum yanıcılık sınıfı HB
Akü rafları Akü kesicisi kiti takılı üst kablo girişi veya alt kablo girişi için: 1280 x 765 mm boyutlarında 4 raf
Akü kesicisi kiti takılmadan üst kablo girişi için: 1280 x 765 mm boyutunda 5 raf
Raf başına maksimum ağırlık 650 kg
Kabin başına maksimum ağırlık 3250 kg
Akü rafları arası yükseklik 340 mm
Akü terminalleri dahil maksimum akü yüksekliği 240 mm
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?