990-91377A-012

Autonomie pour les armoires batteries classiques 400 V

L'autonomie des batteries est répertoriée en minutes à 100 % de charge. L'autonomie des batteries est estimée en fonction des données du fabricant de la batterie à 25 °C.

Notez que toutes les solutions de batterie ne sont pas disponibles pour toutes les valeurs nominales de l'ASI pour les raisons suivantes :

  • Le nombre de blocs batterie dans la solution de batterie spécifique diffère des exigences spécifiques de l'ASI.

  • La solution de batterie spécifique fournirait moins de 5 minutes d'autonomie avec l'ASI spécifique.

  • La valeur nominale du disjoncteur batterie dans la solution de batterie spécifique ne correspond pas à la valeur nominale de l'ASI spécifique.

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Facteur de puissance 1
2 x GVSCBC10A2 7.9 5.4
2 x GVSCBC10B2 12.5 8.5 6
3 x GVSCBC10A2 14.0 10.0 7.9 6.1
3 x GVSCBC10B2 22.5 16.5 12.5 9.7 7.6 5.9
4 x GVSCBC10A2 21.0 15.0 12.0 9.7 8.0 6.5 5.4
4 x GVSCBC10B2 33.5 25.0 19.5 15.5 12.5 10.0 8.6
Code QR pour cette page

Contenu utile ?