990-91377E-012

Communication et gestion

Réseau local 1 Gbps - 1 port par défaut
Modbus Modbus (SCADA)
Relais de sortie 4 x TBTS configurables
Contacts en entrée 4 x TBTS configurables
Panneau de contrôle standard Écran tactile 7 pouces
Alarme sonore Oui
Mise hors tension d'urgence (EPO) Options :
  • Normalement ouvert (NO)

  • Normalement fermé (NF)

  • Externe 24 V CC TBTS

Dispositif de commutation externe UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Synchronisation externe Oui
Surveillance des batteries Disponible pour les solutions de batteries externes

EPO

Configuration de l'EPO (borne J6600, 1-9)

L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.

NOTE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur.

Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.

Contacts en entrée et relais de sortie configurables

Contacts en entrée

Quatre contacts en entrée sont disponibles et peuvent être configurés pour indiquer un événement donné sur l'écran.

Les contacts d'entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

Nom Description Emplacement
IN _1 (contact en entrée 1) Contact d'entrée configurable Borne J6616, 1-2
IN _2 (contact en entrée 2) Borne J6616, 3-4
IN _3 (contact en entrée 3) Borne J6616, 5-6
IN _4 (contact en entrée 4) Borne J6616, 7-8

Relais de sortie

Quatre relais de sortie sont disponibles et peuvent être configurés pour activer un ou plusieurs événements sur l'écran.

Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

Nom Description Emplacement
OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J6617, 1-3
OUT _2 (relais de sortie 2) Borne J6617, 4-6
OUT _3 (relais de sortie 3) Borne J6617, 7-9
OUT _4 (relais de sortie 4) Borne J6617, 10-12

Lorsque le Mode vérif. sous tension est activé, le relais de sortie est activé et se désactive lorsque les événements affectés au relais de sortie se produisent (relais de sortie normalement activé).

Le Mode vérif. sous tension doit être activé individuellement pour chaque relais de sortie et permet de détecter si le relais de sortie est inutilisable :

  • Si l'alimentation électrique des relais de sortie est perdue, les événements affectés à tous les relais de sortie seront indiqués comme présents.

  • Si un seul relais de sortie est devenu inutilisable, les événements affectés à ce seul relais de sortie seront indiqués comme présents.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?