990-91377C-028

Связь и управление

Локальная сеть 1 Гбит/с – 1 порт по умолчанию
Modbus Modbus (SCADA)
Выходные реле 4 х SELV настраиваемые
Входные контакты 4 х SELV настраиваемые
Стандартная панель управления Сенсорный дисплей 7 дюйма
Звуковой сигнал Да
Аварийное отключение питания (EPO) Параметры:
  • Нормально разомкнутый

  • Нормально замкнутый

  • Внешние 24 В постоянного тока — безопасное сверхнизкое напряжение (SELV)

Внешнее распределительное устройство UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Внешняя синхронизация Да
Система контроля батареи Доступно для решений с внешними батареями

Аварийное отключение питания

Конфигурации аварийного отключения питания (клемма J6600, 1-9)

Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.

Примечание: По умолчанию для активации аварийного отключения питания используется отключение инвертора.

Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.

Настраиваемые входные контакты и выходные реле

Входные контакты

Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее.

Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА. Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

Имя Описание Местонахождение
IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты Клемма J6616, 1-2
IN _2 (входной контакт 2) Клемма J6616, 3-4
IN _3 (входной контакт 3) Клемма J6616, 5-6
IN _4 (входной контакт 4) Клемма J6616, 7-8

Выходные реле

Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.

Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).

Имя Описание Местонахождение
OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле Клемма J6617, 1-3
OUT _2 (выходное реле 2) Клемма J6617, 4-6
OUT _3 (выходное реле 3) Клемма J6617, 7-9
OUT _4 (выходное реле 4) Клемма J6617, 10-12

Когда Режим проверки подачи напряжения включен, выходные реле нормально-замкнуты, а при возникновении связанного с ними события они размыкаются.

Проверка под напряжением должна устанавливаться индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, произошел ли сбой в работе выходных реле.

  • Если питание на выходных реле пропадает, события, назначенные всем выходным реле, будут обозначены как имеющиеся.

  • Если питание на одном выходном реле пропадает, события, назначенные ему, будут обозначены как имеющиеся.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?